Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-M824H Vibration Welder

Branson M824H

Product Description

Força e confiabilidade em uma soldadora por vibração para peças de grande porte

Classificação de potência da cabeça
30 kW
Velocidade máx. da mesa de elevação
250 mm/s
Peso
Aprox. 7800 kg
Acionamento
Hidráulico
Certificações
Projetada de acordo com as normas CE
Protocolo de comunicação
Profibus
Sistema de resfriamento
Resfriado a ar
Interface de dados
USB incluído, modem opcional

Características

  • Poderosa: essas soldadoras implementam algoritmos de controle proprietários de trajetória de circuito fechado para guiar os cabeçotes da série M. Esta tecnologia de movimento programável (PMT) patenteada é fundamental para maximizar o desempenho dos dispositivos PPL (Power Package Linear).
  • Confiável: as séries M utilizam cabeças e equipamentos de vibração da Branson testados e comprovados. Muitas máquinas da série M ainda operam no campo mesmo depois de 8-10 anos.

Documentação e desenhos