Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-OMNI 1620HP

Sistema de limpeza de alto desempenho OMNI 1620HP da Branson

Product Description

O sistema de limpeza OMNI da Branson é um sistema de limpeza e enxague ultrassônico totalmente configurado com um secador embutido. 

Tamanho do tanque de trabalho
16" x 20" x 16" P
Material do tanque de processo
316L temperado brilhante
Tamanhos do dreno
NPT 3/4"
Temperatura do tanque de limpeza
Ambiente a 71ºC (160º F)
Taxa de vazão de recirculação:
4-11 litros/min (1-3 galões/min)
Retenção do filtro
10 microns
Saída ultrassônica
1.000 watts/tanques
Calor do secador
6.000 watt
Vazão de ar do secador
168 m3/min (550 pés³/min)
Temperatura do secador
121ºC (250ºF) máximo
Tensão de entrada
208 a 240 V, CA, 35 A, 3 fases

Características

  • Interface amigável conveniente - controle de PLC para funcionalidade adicional, confiabilidade e segurança, incluindo uma tela sensível ao toque para conveniência do usuário.
  • Geradores série S8000 Branson - Ambos os tanques ultrassônicos (lavagem e primeiro enxágue) são energizados por dois geradores ultrassônicos S8343 integrados como padrão.
  • Proteção com trava para definição de parâmetros de processo - Permite que todas as definições de tempos de permanência e de temperatura sejam protegidas por senha.
  • Controles de baixa tensão para segurança - Estão incluídos controles de 27 VCC e um interruptor de desconexão da alimentação principal com trava
  • Tanques de aço inoxidável de 319 L - Para máxima durabilidade e vida útil
  • Bomba e filtro padrão - Vida útil do banho de limpeza estendida
  • Standard pump and filter - Extend cleaning bath life

Documentação e desenhos