Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-Series 40 Rotary Ultrasonic Assembly System

Sistema rotativo de montagem ultrassônica Branson Série 40

Product Description

O sistema de montagem rotativa por ultrassom Branson da série 40 é um sistema de montagem durável e semiautomático, que conta com um indexador de precisão Camco® e uma placa de dial em alumínio, controles pneumáticos, interface de usuário com tela de toque e um soldador ajustável sobre uma mesa Blanchard de solo. Totalmente configuráveis para atender a necessidades específicas, esses sistemas podem ser equipados com sistemas automáticos de "pick and place", mecanismos de posicionamento ou fixação de peças e portas de ejeção de ar, conforme necessário.

Acionamento
Pneumático
Tamanho do cilindro
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Interface de dados
USB, Ethernet
Frequência
15, 20, 30, 40 kHz
Potência de saída
0,4 kW, 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

Características

  • O indexador Camco proporciona movimentos suaves e precisos e uma operação confiável.
  • Placas de dial de 24-32" disponível com 4, 6, 8, 12 ou 24 paradas para a produtividade máxima.
  • Compatível com qualquer soldador de ultrassônico ou giratório Branson.
  • Proteção de segurança do operador, proteção perimetral, comporta de perfil, etc.
  • Segunda estação de soldagem opcional, pick & place, ejeção automática, testador de vazamentos, impressora de pad, etc.
  • Interface do operador com tela de toque.

Documentação e desenhos