Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-SFX550

Sonifier digital SFX 550 da Branson

Product Description

Branson Sonifier® ultrasonic cell disruptor / homogenizers are versatile laboratory units suitable for a broad range of liquid processing applications

Modelo de conversor
com antena de 1/2" ou 3/4"
Potência de saída
550 watts
Energia de entrada
120 V ou 240 V
Dimensões
12,5" L x 7,5" W x 9,25" H
Peso
6,3 kg/14 lb

Características

  • O modo de controle de energia avançado oferece entrada de energia precisa nos modos contínuo ou em pulsos.
  • O controle de temperatura real controla a temperatura da amostra dentro de limites especificados pelo usuário (requer sonda de temperatura separada).
  • Monitoramento de processo. Em operação, a série Sonifier SFX monitora processos contínuos em uma tela digital de rolagem, fornecendo atualizações contínuas das variáveis principais, incluindo nível de energia, uso de energia, temperatura da amostra e progresso do experimento.
  • Programas de processamento de amostra. Para repetibilidade e precisão garantidas em uma escala maior, a série SFX permite que os usuários criem e armazenem até 22 programas de processamento de amostra.

Documentação e desenhos