Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-TPX301 Thermal Processing System

Branson TPX301

Product Description

Projetado para estaqueamento térmico, inserção térmica, estampagem, desgaste e estampagem de data

Placa do ferramental
356 L x 203 P
Curso ferramental
102 mm
Profundidade da garganta
241 mm
Requisito pneumático
Ar limpo (5 microns), seco, 552 kPa (80 psi) a 20 CFM máx.
Peso
Aprox. 250 kg
Peso
Acionamento
Pneumático
Sistema de resfriamento

Características

  • Nova interface do operador/controlador melhorada Unitronics com display de 3 dígitos e E/S aumentada
  • Controladores de temperatura discretos e controles de temperatura totalmente funcionais e modo de auto aprendizado
  • Monitoração e alarme de controle de temperatura
  • Altura máxima de trabalho de 21" sem o ferramental superior e inferior
  • Duas portas sensoriais PP padrão
  • Retorno posicional total para controle por software do início e fim dos sinais do curso
  • Controle de válvula alternadora
  • Regulador de pressão, medidor, filtro e válvula de descarga de ar com travamento/rotulagem

Documentação e desenhos