Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Clarkson-P-Figure PCS17

Selo perimetral Clarkson Figura PCS17

Product Description

Válvula de guilhotina de vazamento zero bidirecional. O novo padrão de inovação e desempenho, com sua nova sede perimetral de nova geração, que garante vazamento zero em qualquer direção

Características

  • Exclusivas sedes de cartucho perimetral de nova geração, que garantem vazamento zero e manutenção com melhor custo-benefício, resultando em menor custo de propriedade.
  • A reengenharia da geometria de sede, e um novo processo de moldagem de precisão, garantem vazamento zero em pressões altas e baixas.
  • A sede está disponível em vários materiais, incluindo EPDM, Viton (FKM) e Nitrilo (NBR).
  • A sede é substituível em linha.
  • Fundição sólida, corpo de peça única, em aço inoxidável 316 ou aço carbono WCB. Projetadas e qualificadas através de análise elementos finitos (FEA) para desempenho otimizado e confiabilidade.
  • Quatro postes com desenho de garfo facilitam os ajustes na gaxeta e são mais eficientes no reparo ou reposição de sede. Também torna mais rápido e fácil o retroajuste do atuador.
  • Construído para os padrões industriais, incluindo: MSS SP-81 face a face e desenho total de porta para Schedule 40.
Ligação de extremidade
Sem flange, com olhais
Material
Aço carbono, aço inoxidável 316
Temperatura de operação
Menos que 204 °C (400 °F)
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Tipo de sede/selo
Guilhotina
Classe de corte
Vazamento zero
Tipo de válvula
Válvula guilhotina convencional
Fluido
Água, outros, líquidos, liquido, líquidos/gases agressivos
Haste
Embalagem ajustável

Documentação e desenhos