Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Clarkson-P-ks1

Válvula guilhotina para serviços pesados KS1 da Clarkson

Product Description

A válvula guilhotina KS1 da Clarkson da Emerson é uma verdadeira válvula bidirecional de vazamento zero e ASME Classe 150, projetada para aplicações em serviços severos. A KS1 foi projetada para estender a vida útil da válvula e os intervalos de serviço e, com isso, oferecer um custo total de propriedade mais baixo.

Características

  • Verdadeiro desempenho bidirecional e de vazamento zero para serviços severos
  • O sistema de vedação patenteado da borda da comporta elimina vazamentos na parte superior da válvula
  • A sede de elastômero da seção transversal maciça e moldada com precisão aumenta a área de vedação da superfície para manter o desempenho de vazamento zero por mais ciclos
  • Ativos reparáveis com peças sobressalentes que podem ser substituídos com ferramentas padrão
  • O projeto completo da sede e comporta circular reduzem a queda de pressão na válvula para prolongar a vida útil em aplicações abrasivas
  • Os anéis de desgaste integrados de entrada e saída reforçados minimizam o desgaste do corpo da válvula e prolongam a vida útil dos ativos
  • Simplifique a manutenção com sistema de vedação de borda da comporta com autoajuste dinâmico
Faixa dimensional
DN 50 - 600 (NPS 02 - 24)
Faixa de temperatura
205 °C (400 °F)
Faixa de pressão
ASME Classe 150
Certificações
CRN
Normas do projeto
MSS SP-135, ASME B31.3
Frente a frente
MSS SP-135 curta
Conexões de extremidade
Com flange: ASME 150, AS 2129 Tabela D/E, PN 10/16/20

Documentação e desenhos