Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-DeltaV Smart Switches

DeltaV™ Smart Switches

Product Description

Os DeltaV™ Network Smart Switches são a próxima geração de componentes comerciais prontos para uso (COTS) nos sistemas de controle. Chamados de componentes comerciais especialmente construídos, esses switches combinam componentes prontos para uso de baixo custo com o software específico do DeltaV e recursos para torná-los mais integrados. Esse switch especialmente construído permite que o sistema DeltaV ofereça segurança avançada no travamento automático da porta, recurso fácil de ser implementado por um usuário do sistema de controle.

Network Storm Protection
Limite de taxa de pacotes habilitado com ajuste de taxa fixa, proteção do circuito da rede: Requer as versões de firmware de Switch: v4.2.11 para todos os portfólios de DeltaV Smart Switches (há arquivos de firmware específicos por tipo de modelo de switch)
Diagnóstico
LEDs no painel dianteiro, contato de sinal adicional ao DeltaV Network Device Command Center: o DeltaV Smart Switches também suporta arquivos de registro interno e servidores syslog
Configuração
Nenhuma configuração é necessária para as funções de comutação. O aplicativo do DeltaV Network Device Command Center é usado para diagnósticos e alertas
Segurança
Travamento automático da porta do DeltaV, considerado apenas para monitoramento em Network Device Command Center: O acesso de todos os usuários é autenticado através de senhas de usuário local DeltaV
Redundância
Redundância da rede DeltaV padrão
Tempo real
Relógio em tempo real. O switch suporta os servidores de tempo da rede como um cliente
Revestimento isolante
Aplicável somente para modelos com especificação ampliada das séries FP20 e MD20/30
Classificação de áreas adversas para G3
Classificação G2. Os modelos com especificação ampliada das séries FP20 e MD20/30 podem ser usados em ambientes G3, mas não são certificados para G3
Temperatura operacional
As séries FP20 e MD20/30 são baseadas em modelos-padrão: 0 a 60 °C (32 a 140 °F). As séries FP20 e MD20/30 são baseadas em especificações ampliadas: -40 a 70 °C (-40 a 158 °F). Séries RM100 e RM104: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura de armazenamento
Todos os modelos das séries FP20 e MD20/30: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F). Séries RM100 e RM104: -20 a 85 °C (-2 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Características

  • Completamente gerenciado pelos sistemas DeltaV™
  • Os operadores e estações de manutenção receberão automaticamente alertas do dispositivo indicando irregularidades nas comunicações da rede
  • Não requer configuração do usuário para suportar totalmente as comunicações da rede DeltaV™
  • Com o recurso de travamento por um clique embutido no switch, é possível travar automaticamente todas as portas inutilizadas da rede no sistema com um único clique no botão da aplicação DeltaV™ Network Device Command Center
  • Atende a uma ampla gama de exigências da rede
  • Auto security lockdown
  • A full line of Industrial Rated Fanless Switches
  • Fully supported by Emerson

Documentação e desenhos