Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-M-series AS-I Interface Card

Placa de Interface AS-I da série M DeltaV™

Product Description

A placa de interface de sensor de atuador da série M DeltaV™ (AS-i) é uma interface comprovada em campo para atuadores e sensores discretos. A interface usa um sistema de endereçamento automático através da conexão de barramento para fornecer a cada dispositivo de campo um nome de tag específico que identifica o dispositivo para fins de configuração e diagnóstico. O sistema DeltaV realiza a autodetecção de dispositivos AS-i e permite a ativação harmoniosa de novos dispositivos. É fácil de instalar, confiável e simples de usar.

Portas
2
Isolamento
Cada porta AS-i é isolada opticamente em relação às demais e ao sistema, e testada de fábrica a 1500 VCC
Temperatura operacional
-25 a 70 °C (-13 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F).
Contaminantes transportados pelo ar
Contaminantes transportados pelo ar da classe G3 – Revestimento isolante, de acordo com a norma ISA-S71.04-1985
Choque
10 g½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 16 Hz; 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Oferece a liberdade para escolher o barramento adequado para a aplicação
  • Suporta barramentos padrão a nível do dispositivo
  • Reduz os custos de fiação
  • Apresenta uma interface de nível de controlador nativo
  • Possui capacidade de misturar e combinar tecnologias de barramento para atender aos requisitos da aplicação