Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-M-series Sequence of Events Card

Cartão de sequência de eventos da série M DeltaV™

Product Description

O cartão de sequência de eventos da série M DeltaV™ fornece um meio de registrar os eventos associados a um distúrbio no processo usando registros de data e hora altamente precisos para determinar a ordem precisa em que ocorreram. O cartão de sequência de eventos captura eventos associados a um distúrbio no processo perto da fonte para o registro rápido e fornece uma maior resolução de registros de data e hora para uma sequência de eventos mais precisa.

Número de canais
16. Cada canal pode ser configurado para operação DI ou SOE
Precisão do registro de data e hora
0,25 msec em um cartão; 1 msec em um controlador. Precisão com referência ao tempo do relógio do sistema após a aplicação de um filtro de debounce 4 msec
Taxa de Varredura
0,25 msec. para todos 16 canais
Isolamento
Cada canal é isolado opticamente do sistema e testado de fábrica a 1500 VCC
Impedância de entrada
5K ohm (aproximadamente)
Corrente LocalBus (12 VCC nominal)
50 mA típico, 75 mA máximo
Alimentação do circuito de campo, por cartão
75 mA a 24 VCC (+ 10%)
Tensão do circuito de campo
24 VCC
Bloco de terminais
Bloco de terminação de 32 pinos ou bloco de terminação de massa de 40 pinos
Temperatura de operação
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico-a-pico de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Captura eventos associados a um distúrbio no processo diretamente da fonte para uma gravação mais rápida
  • Fornece uma maior resolução de registros de data e hora para uma sequência de eventos mais precisa
  • Integra facilmente dados com aplicativos de desktop para análises e relatórios detalhados