Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4001S5T2B4

Placa de sequência dos acontecimentos da série S DeltaV™

Product Description

Quando ocorre um distúrbio no processo, os eventos podem acontecer muito rapidamente em sua área de processo. A fim de determinar corretamente a causa do distúrbio, é essencial que o registro e a sequência dos acontecimentos sejam precisos. A sequência dos acontecimentos DeltaV™ oferece um meio de registrar os acontecimentos associados a um distúrbio no processo e de usar registros de data e hora altamente precisos para determinar a ordem correta em que ocorreram.

Número de canais
16. Cada canal pode ser configurado para operação DI ou SOE
Precisão do registro de data e hora
0,25 mseg em uma placa; 1 mseg em um controlador. Precisão em relação à hora do relógio do sistema após um filtro de debounce de 4 mseg ter sido aplicado.
Taxa de scan
0,25 mseg. para todos os 16 canais
Isolamento
Cada canal é isolado oticamente do sistema e testado em fábrica com 1500 VCC.
Nível de detecção para LIGADO
> 2 mA
Nível de detecção para DESLIGADO
< 0,25 mA
Impedância de entrada
5K ohm (aproximadamente)
Corrente LocalBus (12 VCC nominal) por placa
50 mA típico, 75 mA máximo
Alimentação do circuito de campo, por cartão
75 mA a 24 VCC (+ 10%)
Tensão do circuito de campo
24 VCC
Temperatura de funcionamento
–40 ºC +60 °C (–40 ºF a 140 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F).
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 2 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Captura acontecimentos de distúrbio no processo perto da fonte para um registro preciso
  • Fornece uma maior resolução de registros de data e hora para uma sequência de acontecimentos mais precisa
  • Integra facilmente dados com aplicativos de desktop para análises e relatórios detalhados