Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4100

Placa E/S Ethernet da série S DeltaV™

Product Description

A placa E/S Ethernet (EIOC) oferece uma plataforma para acessar os dados a partir de dispositivos de campo inteligentes (IFDs) no sistema DeltaV™. A EIOC monitora e controla os dispositivos na rede de dispositivos por meio de módulos de controle atribuídos à e executados na EIOC. PLCs, Centros de Controle de Motor, drives, comutadores e outros dispositivos EtherNet podem ser controlados diretamente pela EIOC independentemente de um controlador.

Número de EIOCs por sistema
60
Energia de entrada
+24 VCC ± 10% a 325 mA máximo para simplex; 575 mA máximo para redundante
Dissipação de calor (redundante)
7 Watts máximo para simplex; 13 Watts máximo para redundante
Proteção de fusível
Fusível interno não substituível
Montagem
Um ou dois slots no operador universal duplo
Limite do módulo de controle
2000
Valores máximos dos dados enviados
4000/segundo
Valores máximos dos dados recebidos
500/segundo
Máximo de nós da rede E/S
300
Temperatura de funcionamento
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Solução poderosa que se comunica diretamente com as redes externas E/S Ethernet
  • Fácil conexão aos dispositivos usando os protocolos Modbus TCP, EtherNet /IP ou IEC61850 MMS
  • Pacote da série S comprovado
  • Modular com redundância fácil de adicionar
  • Comunicação com qualquer controlador da série M ou S