Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4302T03

DeltaV™ DO VCA Isolado CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de saída digital (CHARM), isolado para uma carga indutiva VCA.

Tipo de sensor
Carga indutiva VCA
Faixa de saída
20 a 250 VCA
Classificação de saída
0,5 A contínuo (10 A de partida para < 20 ms, 2,5 A de partida para < 100 ms)
Corrente de fuga
Máximo de 2 mA em 120 VCA, máximo de 4 mA em 230 VCA
Comportamento de saída configurável
Saída momentânea, saída de pulso contínuo
Isolamento
Cada canal é isolado oticamente do sistema a 250 VCA
Proteção contra circuito de campo
Desconexão da fiação de campo, fusível externo recomendado na fonte de alimentação
Alimentação CHARM req.
Máximo de 12 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,70 W

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas