Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4303T04

DeltaV™ AI 0-10 V DC Isolado CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de entrada analógica (CHARM) projetado para um dispositivo de tensão isolada de 0-10 VCC.

Tipos de sensor
Dispositivo de tensão
Faixa do sinal de escala total
Consulte a folha de dados
Precisão
Consulte a folha de dados
Impedância de entrada
10MΩ
Repetibilidade
0,05% da amplitude
Resolução
Conversor C/A de 24 bits/ Consulte a folha de dados
Calibração
Não exigido
Rejeição do modo comum
90dB a 50/60 Hz
Isolamento
Canal de entrada isolado galvanicamente e testado em fábrica com 1000 VCC
Alimentação CHARM req.
Máximo 22 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,40 W

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e adicione E/S em qualquer lugar da planta sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas