Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4307T01

DeltaV™ IS AI 4-20 mA HART CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de entrada analógica IS (intrinsecamente seguro) (CHARM) projetado para uma entrada de 4-20 mA com ou sem HART

Tipos de sensores
4-20 mA com ou sem HART, suporta tipos de dispositivo com 2 e 4 fios
Faixa do sinal nominal (span)
4-20 mA (0-20 mA opcional)
Faixa máxima do sinal
0 a 22 mA
Impedância de entrada
<303 Ω
Alimentação de campo (2 fios)
16,0 V (min) a 20 mA
Precisão na faixa de temperatura
0,1% de span (0-60° C), 0,25% de span (em -40 -70°C)
Repetibilidade
0,05% do span
Resolução
Conversor C/A de 16 bits
Isolamento
Isolado galvanicamente de acordo com a norma EN 60079-11. Valor do pico de tensão 375 VCC.
Alimentação CHARM req.
Máximo 60 mA a 24 VCC ±10%
Dissipação de calor CHARM
0,86 W
Suporte HART
Passagem HART v7 para AMS, HART v7 variável e status do dispositivo disponível para controle
Taxa de atualização de dados HART
Update rates are faster than every second dependent on HART communication loading and device type

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e adicione E/S em qualquer lugar na planta sem afetar os gabinetes da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • A E/S intrinsecamente segura (IS) atende a classe 1, divisão 2 e as condições ambientais IEC Zona II, quando é necessário executar E/S em áreas classificadas
  • A E/S intrinsecamente segura (IS) atende a classe 1, divisão 2 e as condições ambientais IEC Zona II, quando é necessário executar E/S em áreas classificadas