Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-VE2106

Estação base do DeltaV™

Product Description

Uma estação base é composta pelos aplicativos de software da Estação base selecionados e pelo hardware DeltaV™ para executá-la. A estação base entrega aplicativos de última geração em qualquer combinação. A estação base do DeltaV inclui todas as capacidades de comunicação e segurança fornecidas com as outras estações DeltaV, oferecendo flexibilidade para selecionar os aplicativos adequados para você.

Temperatura operacional
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F).
Umidade relativa
5 a 95% sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 16 Hz; 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz
Temperatura operacional
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F).
Umidade relativa
5 a 95% sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 16 Hz; 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Ambiente de trabalho adaptável
  • Escalável para atender às suas necessidades
  • Uso funcional dedicado