Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-VE3008

Controlador MQ da série M DeltaV™

Product Description

O Controlador MQ proporciona comunicação e controle entre os dispositivos de campo e os outros nós na rede de controle. O controlador apresenta todos os recursos e funções do Controlador MD Plus, com a mesma quantidade de memória, e pode ser usado com qualquer configuração de sistemas anteriores da DeltaV™. O Controlador MQ aumenta a produtividade e é fácil de usar.

Requisitos de alimentação
Alimentado pela fonte de alimentação do sistema através de um operador de controlador/alimentação de 2 larguras
Proteção de fusível
3,0 A, fusíveis não substituíveis
Dissipação de energia
5,0 W típico, 7,0 W máximo
Montagem
Na ranhura direita do operador de controlador/alimentação
Memória do usuário
48 MB
Rede de controle primária
Conector RJ-45 de 8 pinos
Rede de controle redundante
Conector RJ-45 de 8 pinos

Características

  • Aumenta a produtividade: autoendereçamento, autolocalização, detecção automática de E/S
  • Fácil de usar: controle total, proteção de dados, reinício a frio
  • Possui flexibilidade para satisfazer as suas necessidades: passagem de dados, preparação para o futuro, montagem

Documentação e desenhos