Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-VE5009

Fonte de alimentação de CC para CC aprimorada da série M DeltaV™

Product Description

O conjunto de fonte de alimentação DeltaV™ proporciona a alimentação para os equipamentos eletrônicos de sistema e para o campo. As fontes de alimentação de sistema DeltaV oferecem a você a mais eficiente e confiável solução de alimentação pelo seu dinheiro. Esta é toda a alimentação necessária para o seu sistema DeltaV.

Entrada
12 VCC (-4-5%) a 14,8 A, 24 VCC ±20% a 6,1 A
Influxo (partida suave)
Máximo de pico de 12 A para 5 ms sobre uma faixa de entrada de 12 VCC (excluindo a saída de 12 VCC), Máximo de pico de 20 A para 5 ms sobre uma faixa de entrada de 24 VCC (incluindo a saída de 12 VCC)
Classificação da alimentação de saída ('-40 °C a 60 °C)
+12 VCC a 13 A (entrada de 12 VCC), '+12 VCC a 8,0 A (entrada de 24 VCC), '+5 VCC a 2,0 A, '+3,3 VCC a 2,0 A, (total de 10 W para saídas combinadas de '+5 VCC e '+3,3 VCC)
Classificação da alimentação de saída (60 °C a 70 °C)
+12 VCC a 10 A (entrada de 12 VCC), '+12 VCC a 8,0 A (entrada de 24 VCC), '+5 VCC a 2,0 A, '+3,3 VCC a 2,0 A, (total de 10 W para saídas combinadas de '+5 VCC e '+3,3 VCC)
Proteção de entrada
Internamente fundido, não substituível
Proteção contra sobretensão
Saída protegida a 110% para 120%
Tempo de permanência
Saída: permanece dentro dos 5% do nominal em plena carga e tensão de entrada mínima para 5 ms (excluindo a corrente de 12 VCC com entrada de 12 VCC)

Documentação e desenhos

Características

  • Componentes plug & play
  • Montado em trilho
  • Barramento de alimentação interna
  • Alimentação modular
  • Saída precisa
  • Redundância de alimentação
  • Detecção de falha
  • Isolamento da alimentação do campo e do sistema