Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-VE6203-1

DeltaV™ Firewall-IPD (dispositivo de proteção de intrusão)

Product Description

O DeltaV™ Firewall-IPD é um dispositivo de hardware que está instalado dento de uma rede DeltaV entre os nós embutidos e as estações de trabalho. O DeltaV Firewall-IPD oferece uma camada adicional de proteção de segurança cibernética que pode ser instalada dentro de uma rede de controle do DeltaV. Sua função é fornecer proteção adicional para nós embutidos instalados no lado seguro do firewall mediante mensagem de ataques de recusa de serviço e transbordos originários do lado da estação de trabalho do firewall.

Porta do controlador
Porta de cobre RJ45 de 10/100 Mbps, passagem automática, negociação automática e polaridade automática
Porta da estação de trabalho
Porta de cobre RJ45 de 10/100 Mbps, passagem automática, negociação automática ou fibra óptica de 100 Mbps (multimodo ou monomodo)
Configuração
Interface da linha de comando (CLI), interface da web, adaptador automático de configuração (ACA 21-USB). A configuração não é requerida para instalar e usar o Firewall-IPD pronto para usar. A configuração somente é requerida para configurações personalizadas requeridas pelos usuários.
Operação de pressão de ar
Mínima 795 hPa — aprox. 2000 m (6561 pés), máxima 1060 hPa — aprox. 400 m (1312 pés)
Armazenamento de pressão de ar
Mínima 700 hPa — aprox. 3000 m (69842 pés), máxima 1060 hPa — aprox. 400 m (1312 pés)
Contato de sinal
Voltagem máx. de comutação 60 VCC, SELV relevante para América do Norte: máx. 30 VCC, classe 2, carga resistiva
Diagnóstico
LED’s (energização, estado de ligação, estado do dispositivo, estado do dispositivo USB), contato de sinalização (24 VCC / 1 A), arquivo de registro
Temperatura operacional
Temperatura-padrão: 0 a 60 °C (32 a 140 °F), Temperatura estendida/Revestimento isolante: -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento/transporte
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
10 a 95%, sem condensação

Documentação e desenhos

Características

  • Fornece um nível adicional de proteção cibernética econômica para os nós integrados de seu DeltaV™
  • O Firewall-IPD pode ser instalado durante a implementação inicial de seu sistema ou mais tarde quando você decidir a necessidade de proteção adicional para seus controladores
  • Protege os nós embutidos do DeltaV contra ataques cibernéticos