Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-VE9921R123L39

DeltaV™ Simulate

Product Description

O DeltaV™ Simulate permite usar todos os softwares de treinamento e desenvolvimento do DeltaV sem comprar um hardware de controle duplicado e licenças on-line do sistema. Isso significa que você pode usar exatamente o mesmo software fornecido com seu sistema real por uma fração do custo. Com o pacote de simulação, também é possível explorar recursos do sistema DeltaV que você ainda não comprou.

CPU
Processador dual core 2.0 GHz ou superior
Memória
Mínima: 4 GB
Display
Mínimo: 1024 X 768 com 65.000 cores
Sistema operacional
Windows XP Professional para versões 9.3 a 10.3, Windows 7 32-bit Professional para versão 11.3, Windows 7 64-bit ou 32-bit Professional para versão 12.3 (e virtualização)
Espaço em disco
Espaço livre de 20 GB no Drive C antes de instalar o DeltaV Simulate
Portas
Uma porta USB é requerida para o Simulate system dongle de DeltaV (chave de hardware)

Documentação e desenhos

Características

  • Permite a configuração do DeltaV™ em um único PC ou em um sistema de vários nós
  • Oferece simulação integrada do sistema de controle (BPCS) e sistema de segurança (SIS)
  • Permite desenvolvimento e teste de batelada e aplicações contínuas de controle em um ambiente de simulação off-line
  • Suporta o teste de dispositivos inteligentes de campo e interfaces OPC
  • Oferece um ambiente ideal para o treinamento do operador e a simulação do processo
  • Suporta o rigoroso teste de configurações de controle e gráficos do operador
  • Melhora o treinamento com reprodução da simulação
  • Suporta virtualização das estações de trabalho do DeltaV™ e hardware do controlador