Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8125-DI-DC

Entrada digital de 32 canais do PAC8000, não isolada, alimentação por módulo

Product Description

Entrada digital de 32 canais do PAC8000, não isolada, alimentação por módulo

Número da peça
8125-DI-DC
Quantidade, tipo e velocidade das entradas
32 pontos; fonte; 2 ~ 512 ms selecionável
Tensão de alimentação e tensão on/off
18-30 V CC; On > 2,1 mA; Off < 1,2 mA
Consumo de corrente
50 mA no sistema; 190 mA no campo
Detecção de falhas
Detecção de falha na linha em todas as entradas (entradas chaveadas exigem resistores)
Capacidades especiais
Opção de travamento e contagem de pulsos

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.
  • Necessária alimentação de campo via barramento de 24 V CC
  • Detecção de falha na linha em todas as entradas (entradas chaveadas exigem resistores)

Documentação e desenhos