Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8142-DO-DC

Saída digital de 16 canais do PAC8000, 12-42 V CC, alimentação por módulo

Product Description

Saída digital de 16 canais do PAC8000, 12-42 V CC, alimentação por módulo

Número da peça
8142-DO-DC
Quantidade, tipo e velocidade das saídas
16 pontos; fonte; 3 ms
Características nominais de saída
12 ~ 42 VCC; 0,5 A CC/ponto, 6 A CC/módulo
Consumo de corrente
125 mA no sistema
Capacidades especiais
Saídas dedicadas ou pulsantes

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.
  • Saídas dedicadas ou pulsantes
  • Corrente chaveada de 1 A por canal
  • Necessária alimentação de campo via barramento de 12-42 V CC

Documentação e desenhos