Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-AgileOps Dynamics

DeltaV™ AgileOps Dynamics

Product Description

Elimine os excessos de alarmes com AgileOps Dynamics. Permita que a configuração do alarme mude com base no estado operacional da sua instalação, melhorando a consciência situacional do operador e reduzindo o risco de alarmes perdidos.

Características

  • O AgileOps Dynamics permite alterações de configuração de alarme com base na lógica dinâmica do estado de funcionamento e das condições do processo. A gestão de transição integrada garante transições de alarme suaves de um estado de operação para outro. O AgileOps oferece uma interface fácil, do tipo arrastar e soltar, para desenvolver a lógica de estado.
  • O AgileOps está em conformidade com os padrões API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2 e é projetado para ajudar a atender a esses padrões quando utilizado com os serviços de racionalização de alarmes da Emerson.
  • Além do DeltaV™, o AgileOps é compatível com muitos sistemas de controle, incluindo Ovation™, Honeywell Experion® e TDC®, Siemens PCS7® e APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 da DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA e Yokogawa Centum VP, fornecendo assim uma solução completa para um site inteiro com um ou vários fabricantes de sistemas de controle. O AgileOps também oferece um conector genérico para outros sistemas não listados.

Documentação e desenhos