Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-EP-3124

Entrada analógica para RSTi-EP, 4 canais, tensão/corrente, 12 bits, de 2, 3 ou 4 fios

Product Description

O sistema de E/S remota do RSTi-EP é ideal para aplicações industriais de internet. Ele apresenta uma faixa de temperatura operacional estendida, diagnóstico aprimorado, conectividade “plug and play” e alta densidade de canais.

Número da peça
EP-3124
Quantidade e tipo das entradas analógicas
4 pontos; tensão/corrente
Resolução e velocidade
12 bits; 1 ms
Consumo de corrente Isys e Iin
8 mA 20,4 - 28,8 V CC; 25 mA + 24 V CC de alimentação do sensor
Redundância do sistema
PNSR
Capacidades adicionais
Tensão (0 a 5 V, ±5 V, 0 a 10 V, ±10 V, 1 a 5 V, 2 a 10 V), corrente (0 a 20 mA, 4 a 20 mA)

Características

  • Suporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP e EtherCAT
  • Faixa de temperatura operacional estendida, diagnóstico aprimorado
  • O barramento do sistema de alta velocidade lê até 256 ED/SDs em 20 ms.
  • Montagem em trilho DIN
  • Instalação “plug and play”

Documentação e desenhos