Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-FB1200

Computador de vazão de múltiplos pontos de medição à prova de explosão FB1200 para gases e líquidos

Product Description

O computador de vazão FB1200 mede e controla a vazão de gás e líquidos para até dois pontos de medição de pressão diferencial ou lineares. O invólucro resistente e as várias opções de E/S, comunicações e energia tornam o modelo FB1200 uma escolha ideal para medição da vazão precisa e confiável nas condições mais severas. Ele oferece facilidade de uso e é altamente configurável com suporte para vários cálculos de propriedades de vazão e fluidos imediatamente fora da caixa. O controle de PID para vazão e/ou pressão também pode ser facilmente configurado. Para garantir a segurança, o modelo FB1200 também pode ser equipado com FBxWifi™ opcional que permite que o pessoal de campo configure o computador de vazão e recupere dados de fora da área classificada. O computador de vazão FB1200 faz parte da plataforma de medição e controle de última geração da série FB da Emerson, que oferece um conjunto comum de ferramentas de configuração, incluindo o FBxConnect™, para agilizar a configuração e facilitar tarefas comuns.

Características

  • Medição compatível com API 21.1 em até dois pontos de medição de gás ou líquido.
  • Medição de pressão estática e diferencial líder da indústria incluindo estabilidade de 5 anos.
  • Capacidade superior de registro de dados com a capacidade de armazenar 1.000 alarmes, 2.000 eventos (eventos legais separados) e histórico.
  • Medição de temperatura de alta precisão, que inclui compatibilidade de curva por meio da equação de Callendar-Van Dusen.
  • Necessidade reduzida de recalibração resultando em menos tempo no local.
  • Baixas exigências energéticas.
  • Configuração simplificada com a nova ferramenta FBxConnect™; o relatório comparativo de configuração permite um rastreamento mais fácil das alterações.
  • O firmware padrão dá suporte a cálculos globais de metrologia (verificados pela NMi) para orifício, cone, Venturi, bocal, orifício condicionador, turbina, PD, autoajuste e Coriolis.
  • Aprovações globais de áreas classificadas: Classe I Div 1 & 2, ATEX & IEC Ex d & Ex n.
  • FBxWifi (opcional) permite acesso wireless local seguro de área segura.
  • Capacidade de controle com circuitos PID nativos, lógica booliana e blocos matemáticos para simplificar a configuração.
  • Facilidade de integração com suporte para protocolos Modbus, ROC, BSAP e DNP3.

Documentação e desenhos