Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-FloBoss S600

Computador de vazão FloBoss™ S600+

Product Description

Um computador de vazão de montagem em painel ideal para aplicações de medição fiscal, transferência de custódia, carregamento de bateladas e comprovação do medidor. O FloBoss™ S600+ permite que aplicações multicorrentes e multiestações sejam configuradas para medição simultânea de líquidos e gases. O S600+ dá suporte à maioria dos padrões de medição, incluindo AGA, ISO, GPA, GERG e GOST para aplicações de gás e API e ASTM para aplicações de líquidos.

Documentação e desenhos

Características

  • Todos os cálculos de medição são realizados usando números de pontos flutuantes de precisão de 64 bits (dupla) para a precisão mais elevada e conformidade com API mais recente
  • Os totais cumulativos são armazenados em três locais de memória separados (formato Tri-reg) para integridade máxima
  • Reduza a incerteza da medição, melhore a confiança
  • Opções de comunicação flexível incluindo Ethernet, Serial e HART
  • Compatibilidade com transmissores HART – 12 canais, até 50 transmissores, incluindo Dual HART master
  • Analógico, HART, Serial ou Ethernet – compatibilidade total, facilidade de integração, partidas mais rápidas e custos de partida menores
  • Interface inteligente para a maioria dos medidores de vazão, incluindo Coriolis e Ultrasonic
  • Aprovação média para aplicações de líquido e gás que oferecem risco reduzido, tranquilidade e comprovação de que atende aos mais altos requisitos fiscais para líquido e gás
  • Mistura de correntes de líquido e gás em um computador de vazão único – 10 correntes para medidores de vazão e 6 correntes para medidores de pulso de vazão dupla
  • Suporte aos padrões AGA, API, ASTM, GPA, ISO, GOST e S-GERG
  • Entrada analógica de alta precisão de 24 bits, precisão de ±0,005% de FS a 23° C
  • Faixa de temperatura ambiente ampla de -10° C a +60° C