Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC086GLM104

Switch Gigabit Ethernet industrial, com 14 portas, gerenciado via PROFINET

Product Description

Os switches Ethernet, desenvolvidos para as áreas de processos na fábrica devem funcionar em ambientes severos, sujeitos a temperaturas extremas, umidade e vibração. Ao substituir redes proprietárias por uma rede local Ethernet e switches PACSystem Ethernet, as indústrias poderão aprimorar a confiabilidade da rede e simplificar a implantação.

Número da peça
IC086GLM104
Gerenciável
Sim (igualmente gerenciado via Profinet)
Portas de 10/100 Mbps/1 Gbps em RJ45
10
Portas SFP 100FX ou 1000BaseF (SX/LX/LH)
4

Características

  • Faixa de temperatura estendida. Desenvolvido para funcionar em ambientes severos
  • Design compacto. Tamanho do painel e custo de instalação reduzidos.
  • Entradas de potência redundantes para ajudar a assegurar o tempo de funcionamento do sistema
  • Tecnologia para rápida recuperação da rede. A taxa de recuperação rápida (<10 ms) protege os dados de missão crítica dos problemas de mau funcionamento da rede
  • Suporte dos recursos de MRM/MRC e PNSR do PROFINET
  • Ferramenta para configuração de rede com base na web. Simplifique a configuração, a manutenção e a implantação da rede

Documentação e desenhos