Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC200CPUE05

Controlador CPUE05 do VersaMax com interfaces Ethernet

Product Description

Controlador versátil, projetado para fácil utilização e oferece suporte a uma ampla gama de opções de módulos de expansão de E/S e comunicações.

Número da peça
IC200CPUE05
Dimensões (L x A x P em mm)
126 x 128 x 69,1
Armazenamento de programas
Memória flash de sistema, RAM com bateria
Requisitos de alimentação
5 V a 220 mA, 3,3 V a 570 mA
Ponto flutuante
Sim
Velocidade de execução booleana
0,8 ms/kB (típica)
Precisão do relógio de tempo real (para funções de temporizador)
100 ppm (0,01%) ou +/-9 s/dia
Precisão do relógio de hora do dia
100 ppm na faixa de temperatura inteira
Comunicações integradas
RS-232, RS-485, Ethernet
Memória configurável
Máximo de 64 kB
Taxa de dados da Ethernet
10 Mbps (semi ou full-duplex)
Porta Ethernet
RJ-45, UTP
Número de conexões do servidor de SRTP
8
Número de trocas baseadas em configuração de Ethernet Global Data (EGD)
32
Limites de trocas de EGD
100 faixas de dados por troca, 1.400 bytes de dados por troca
Sincronização de tempo de EGD
NTP
Sincronização de tempo de EGD
Sim
Carregamento da configuração de EGD do CLP para o programador
Sim
Remote Station Manager sobre UDP
Sim
Local Station Manager (RS-232)
via porta 1 da CPU

Características

  • Suporte a até 64 módulos com até 2.048 pontos de E/S
  • Pode ser configurado automaticamente ou por um programador utilizando um software de configuração
  • 64 kB de memória configurável para o programa de aplicação, configuração de hardware, registros, entradas analógicas e saídas analógicas
  • Programação em diagrama de escada e lista de instruções
  • Memória flash não volátil para armazenamento de programas
  • Backup de bateria para programas, dados e relógio de hora do dia
  • Interruptor de operação/parada
  • Funções de dados (reais) de ponto flutuante
  • Comunicações RS-232, RS-485 e Ethernet integradas
  • Suporte ao dispositivo de armazenamento de programas EZ
  • Altura de 70 mm quando montado em trilho DIN com fonte de alimentação

Documentação e desenhos