Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC694MDL231

Módulo de entrada de tensão em CA RX3i, 240 V, 8 pontos

Product Description

O RX3i de E/S foi desenvolvido para aplicações de missões críticas discretas e processos. A E/S com base em rack oferece diagnóstico avançado e flexibilidade extraordinários, com uma ampla gama de E/S padrão e avançada.

Número da peça
IC694MDL231
Quantidade, tipo e velocidade das entradas
8 pontos, lógica positiva; isolados; 30 ms ON/45 ms OFF
Tensão de alimentação e tensão on/off
240 V CA; intervalo de 200~264 V CA; ON >148
Consumo de corrente
60 mA a 5V CC
Aprovações e normas para locais ordinários
UL 508, equivalente ao padrão CSA C22.2 n. 142M1987
Aprovações e normas para locais perigosos
Classe I, Div. 2, grupos A, B, C e D
Formato da montagem
Em painel/sobre trilho DIN

Características

  • Tecnologia patenteada e de alta velocidade para transferência mais rápida
  • Funcionalidade de efetuar troca a quente
  • Diversos intervalos de tensão, tipos, capacidade de corrente, isolamento e tempo de resposta para atender suas necessidades de aplicação.

Documentação e desenhos