Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC695CPK330

Controlador RX3i CPE330 com pacote de energia

Product Description

Os controladores RX3i fornecem as ferramentas necessárias para a conectividade industrial com a Internet. Este é um controlador de automação programável, modular e poderoso, voltado para a alta disponibilidade. O RX3i traz um único motor de controle e um ambiente de programação universal para proporcionar portabilidade ao aplicativo por diversas plataformas de hardware.

Número da peça
IC695CPK330
Processador
Backplane
User Memory
64MB
I/O
32k Bits Discrete I/O, 32k Words for Analog I/O
Energy Pack
Available
Redundancy Support
Media Redundancy (MRP), PROFINET System Redundancy (PNSR)
Ethernet Port
3x 10/100/1000 (2 switched ports)
Ethernet Protocols
SRTP Client/Server, Modbus TCP/IP, OPC UA (Non-Transparent Server Redundancy Server), EGD, PROFINET, DNP3 Outstation, IEC-61850 Client, IEC-104 Server, HART passthrough
Serial Protocols
ASCII Serial, Modbus/RTU
Remote I/O Devices
64 Simplex, 64 Redundant
USB Interface
1x USB-A 2.0
Memory Card
1x CFast
Environmental
0 to 60C
Agency Approvals
UL, cUL, RoHS, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zone 2
Marine Certifications
ABS, BV, DNV GL

Características

  • Ferramentas de programação como a com base em tags, uma biblioteca de códigos reutilizáveis e um modo de edição de testes para obtenção de solução de problemas online
  • Ambiente agradável que pode ampliar a flexibilidade do design e melhorar a eficiência da engenharia e a produtividade
  • A adição de dispositivos plug-and-play com o protocolo PROFINET habilitado facilita a conexão segura de máquinas, dados e pessoas
  • A exclusiva tecnologia de memória reflexiva mantém as CPUs sincronizadas com uma configuração simples, impacto mínimo sobre o desempenho da aplicação e transição sem perda de serviços em caso de falha
  • Processador de alta velocidade e tecnologia patenteada para se conseguir uma transferência mais rápida, sem gargalos de informações
  • Compatível com E/S discreta de alta densidade, analógica universal (TC, RTD, extensômetros, tensão e corrente configuráveis por canal), analógica isolada, analógica de alta densidade, contador de alta velocidade e módulos detectores de movimentos
  • Pacote de energia incluso
  • Supports OPC UA Non-Transparent Server Redundancy

Documentação e desenhos