Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC755CBS12CDA

Tela do QuickPanel+ de 12" com visualização e controle (painel em branco)

Product Description

Simplifique o desenvolvimento e manutenção com um dispositivo poderoso para interface do operador (IO) e controle. O QuickPanel+ multifuncional oferece dados acionáveis e informações de forma mais inteligente, mais rápida e mais fácil do que nunca.

Número da peça
IC755CBS12CDA
Processador
Freescale i.MX535 (1 GHz ARM Cortex A8)
RAM
SDRAM DDR3 1 GB
Sistema operacional
Microsoft Windows 7 compacto incorporado
Tipo do painel de toque
2 pontos capacitativos projetados

Características

  • Conectividade de plug e play
  • Desenvolvido para fácil instalação e configuração por engenheiros de automação
  • Visualização, controle e historiador de dados totalmente integrados
  • Multitoque para a capacidade de resposta ideal
  • Imagens vivas para visualização de processos mais completa
  • Navegador web totalmente funcional com capacidade de multimídia
  • E-mail e alertas de texto com base em configurações definidas pelo usuário
  • Relatórios e gráficos personalizados e habilitados pela web
  • Diagnósticos remotos e segurança
  • Compatibilidade com componentes de terceiros

Documentação e desenhos