Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-mC10L19C8SZHA

Módulo COM Express robusto mCOM10-L1900 com AMD Ryzen Série V1000/R1000, AMD V1605B de 2,0 GHz, ECC de 4 GB

Product Description

Os módulos de computador COM Express são perfeitos para OEMs que desenvolvem plataformas de computação para ambientes industriais ou agressivos e quando a aceleração do ciclo de projeto e a redução dos custos de validação forem essenciais. Disponíveis com processadores de arquitetura x86 da Intel e da AMD.

Número da peça
mC10L19C8SZHA
Família COMe
mCOM10-L1900 com AMD Ryzen série V1000/R1000
CPU
AMD V1605B de 2,0 GHz
Potência da CPU
15 W
Núcleos / frequência
4
Memória
ECC de 4 GB
Armazenamento
nenhum
Ethernet
Uma porta 10/100/1000BASE-T
USB
Duas portas USB 3.1, sete portas USB 2.0
Sistema operacional
Suporte para Win 10, Linux e VxWorks
Temperatura de operação
0 °C a +65 °C

Características

  • Design robusto com processador e memória soldados
  • Os mais recentes processadores Intel com arquitetura Core e Xeon
  • Compatível com COM Express; tamanho básico com pinagem de conector tipo 6
  • Gerenciamento térmico dinâmico com tecnologia de resfriamento patenteada que suporta uma ampla faixa de temperatura de operação sem degradação ou estrangulamento de desempenho

Documentação e desenhos