Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-OMIOLM001

MESTRE IO-LINK, 8 CANAIS, CLASSE A, IP67

Product Description

A conectividade Edge e uma configuração fácil de usar tornam a E/S RSTi-OM a conexão mais simples para os sensores e dispositivos inteligentes nos quais as operações confiam. Os módulos RSTi-OM são IP67, portanto estão protegidos contra água, poeira e outras condições extremas. Este projeto robusto permite que você coloque a E/S avançada onde precisar, sem o uso de um painel de controle.

Número de peça
OMIOLM001
Conexão de rede
PROFINET, Modbus TCP, OPC-UA e MQTT simultaneamente
Alimentação
20–30 VCC
Número de portas IO-Link
8
Temperatura de operação
-25 a 60 °C

Características

  • Conectividade avançada com conectividade simultânea para PROFINET, Modbus TCP, OPC-UA e MQTT
  • Aproveite os benefícios do IO-Link com montagem, comissionamento e manutenção simplificados
  • Simplifique a fiação de vários IO-Link mestres com alta capacidade de alimentação e encadeamento em série Ethernet industrial
  • Montagem sem gabinete com proteção IP67 total
  • Capacidades da porta: 8 entradas IO-Link e 8 entradas digitais OU 16 entradas digitais OU 8 entradas digitais e 8 saídas digitais com proteção contra curto-circuito

Documentação e desenhos