Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-Piggable Transfer Systems

Válvulas e blocos com pigs

Product Description

Os sistemas com pigs são compostos por válvulas e blocos com pigs, que automatizam a limpeza e o esvaziamento de linhas de transferência usadas para distribuição de material. Válvulas e blocos com pigs permitem várias transferências sucessivas de produtos através de uma única linha sem contaminação. Com os sistemas de pigs da Emerson, você pode melhorar a segurança e a eficiência e, ao mesmo tempo, reduzir a tubulação, a limpeza e a contaminação.

Aplicações
Transferências de produtos na fabricação de lubrificantes, fabricação de graxas, mistura de produtos químicos especializados, mistura de produtos químicos e de aditivos, fabricação de tintas, cuidados pessoais, alimentos e bebidas
Tecnologia
Válvulas com pigs (válvula de distribuição de linha de cabeçote, válvulas de distribuição em linha, válvulas gêmeas, válvulas de três vias) e blocos de válvulas com pigs
Diâmetros da linha de válvulas
Para 2 a 6 pol. (51 a 152 mm), consulte a fábrica para obter detalhes sobre tamanhos adicionais
Materiais do pig
Poliuretano, Viton, EPDM, HNBR, PTFE
Materiais da válvula e do bloco
Aço inoxidável
Escopo do trabalho
Engenharia/design de processo, garantia de desempenho, aquisição de suprimento de equipamentos, gerenciamento do projeto, fabricação, testes, ativação/comissionamento, treinamento, serviços e suporte do ciclo de vida
Escopo de suprimento
Sistemas com pigs compostos por válvulas, vias e blocos de válvulas totalmente prontos para uso com garantia de desempenho. Os sistemas têm pigs, válvulas, instrumentação, instrumentação wireless, ligação dos fios, peças de reposição e controles
Produto
Líquidos, como produtos químicos, lubrificantes, tintas, solventes, álcool, graxas, plásticos, sabões, detergentes, revestimentos e vernizes, pigmentos, bebidas, resinas, produtos de limpeza, adesivos e selantes etc.

Características

  • Tenha operações de pigs com o máximo desempenho graças às válvulas com a menor quantidade de fluido residual de 23 mililitros
  • Faça manutenção nas válvulas facilmente sem precisar desmontá-las, graças ao design de anel fácil patenteado da Emerson
  • Reduza a pressão do ar necessária para propulsão em até 60% com o design de pig de borda flexível
  • Gerencie peças de reposição de forma eficiente e fácil com os serviços de ciclo de vida globais e a rede de suporte da Emerson
  • Evite derramamentos de produto e riscos à segurança por meio da eliminação de mangueiras e automatização de transferências com coletores com pigs confiáveis
  • Reduza a necessidade de tubulação de transferência dedicada com blocos de válvulas com pigs compactos
  • Reduza a contaminação e elimine derramamentos para melhorar a qualidade do produto
  • Use pigs bidirecionais quando necessário com o processo bidirecional testado em campo

Documentação e desenhos