Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R2L0N1A2A

PC industrial RXi2–‎LP: CPU AMD GX-210HL, 4 GB de RAM, SSD de 32 GB, Ubuntu Server LTS com PACEdge

Product Description

Os IPCs RXi2-LP oferecem capacidades de computação de desempenho em um gabinete compacto, robusto, energeticamente eficiente e econômico para executar aplicações de IHM, historiadores e análise de dados diretamente na máquina. Isso permite um melhor controle das operações em tempo real e uma maior integração com sistemas na planta inteira. Combinando capacidades gráficas e de computação avançadas em um formato reduzido, o IPC RXi2-LP é ideal para uma série de aplicações industriais.

Número da peça
R2L0N1A2A
Processador
Processador AMD GX-210HL G Series SOC da 2ª Geração, 7 W, 2 núcleos, 1,0 GHz, cache de 1 MB
Memória
DDR3L de 4 GB
Memória externa
SSD de 32 GB
Ethernet
Dois canais Ethernet de 1 Gigabit — padrão RJ-45
USB
Duas portas USB 3.0 externas
Interfaces seriais
Uma porta RS232, uma porta RS422/485 com RTC
Certificações
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX e IECEx
Marítimo
ABS, BV, DNV GL e LR
Listado pela UL para áreas classificadas (EUA/CAN)
Classe 1 Divisão 2, Classe 2 Divisão 2 e Classe 3 Divisão 1
Interfaces seriais
Uma porta RS232, uma porta RS422/485
Slots de expansão
Sem slots
Sistema operacional pré-instalado
Ubuntu Server 20.04 LTS com PACEdge
Temperatura de operação
-30 °C a 65 °C

Características

  • CPU AMD G-Series da 2ª Geração, 2-4 núcleos, frequência base de 1,0 - 1,2 GHz
  • Componentes modulares — Conecte facilmente uma tela à sua unidade de computação existente.
  • Até 4 portas Gigabit Ethernet – Flexibilidade para implementação de rede. Vários links Ethernet de alta velocidade para aplicações centradas em comunicação com suporte para transferência determinística de dados/comandos.
  • Formato pequeno ou grande — Unidade de baixo perfil em dois tamanhos para atender a diversas aplicações.
  • PACEdge runtime pré-carregado
  • Opções de montagem em trilho DIN

Documentação e desenhos