Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-RiskFrame HCA Software

Software RiskFrame™ HCA

Product Description

O software RiskFrame™ HCA da Emerson (anteriormente GeoFields) simplifica a localização de classe, a área de alta consequência (HCA) e a análise de área de consequência moderada (MCA). Como componente essencial de um programa de gestão de integridade da tubulação, esta solução completa e comprovada por auditoria ajuda a reduzir riscos e garantir operações mais seguras em tubulações, fornecendo visualização detalhada. As configurações de análise altamente configuráveis permitem que os usuários atinjam resultados em um nível granular personalizando o sistema com base no tipo de análise e nas opções de cálculo necessárias. Uma vez que as configurações sejam confirmadas para uma única tubulação, a mesma configuração pode ser facilmente aplicada em várias tubulações. Todos os resultados estão resumidos em um mapa detalhado que pode ser compartilhado com destinatários autorizados em toda a sua empresa, para colocar rapidamente informações detalhadas nas mãos dos funcionários que mais precisam.

Características

  • O software de modelagem RiskFrame é compatível com os modelos PODS 5.1+ e Esri® ArcGIS Pipeline Referencing, incluindo UPDM e PODS 7.
  • Um HCA completo e um ambiente de análise de localização de classe que apoia programas de gestão de integridade, com análises e resultados comprovados em auditorias regulatórias.
  • Um conjunto de dados de área e estruturas pontuais suporta tanto a localização da classe quanto a análise de HCA, com as estruturas definidas para cada análise registradas para simplificar o arquivamento por parte do projeto.
  • O RiskFrame HCA gerencia como a análise procede com opções para selecionar uma configuração de análise padrão, salva ou configuração de análise ad-hoc; também definem o escopo da análise.
  • Os algoritmos podem ser configurados personalizadas aumentando os buffers definidos devido à incerteza da localização da tubulação, fusão de segmentos de HCA e localização de classe, lacuna e pressão padrão e/ou diâmetros e muito mais.
  • Diversas análises podem ser comparadas entre si ou com as propostas ou HCAs oficiais da sua empresa e locais de classe, com diferenças listadas e destacadas no mapa para identificação rápida.
  • A análise detalhada registra o impacto de cada estrutura nos resultados, com os resultados em forma de uma série de camadas e tabelas espaciais avançadas.
  • Os usuários podem visualizar a milha bruta deslizante para localização de classe, todos os locais de alta ocupação e buffers e intervalos de cluster, bem como HCAs de Locais Identificados e muito mais.
  • O processamento é realizado no servidor para garantir que sua equipe possa continuar utilizando os notebooks quando análises estiverem sendo executadas.
  • Todos os resultados são armazenados no banco de dados da empresa em seu próprio esquema RiskFrame™ HCA para benefícios de recursos e segurança, permitindo que projetos sejam compartilhados por toda a empresa.

Documentação e desenhos