Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-Wireless1410H Gateway

Gateway Wireless 1410H da Emerson

Product Description

Agora o Gateway wireless 1410H da Emerson lhe dá a opção de criar uma infraestrutura industrial wireless flexível usando a tecnologia líder WirelessHART™. É possível usar o gateway wireless de forma redundante ou para adicionar mais dispositivos de campo. Para redundância, o gateway fornece duas redes WirelessHART para troca em caso de falta de energia elétrica ou conexões perdidas. Para maior capacidade, o gateway pode acomodar até 200 dispositivos de campo.

Redundância
Sim
Tipo de antena
Field Link 781 da Emerson
Fonte de alimentação
10,5 a -30 VCC
Material do invólucro
Policarbonato
Temperatura de operação
-40 a 167 graus Fahrenheit (-40 a 75 graus Celsius)
Certificações/Aprovações
EUA/Canadá intrinsecamente seguro, ATEX e segurança intrínseca IECEx
Protocolo de comunicação
Pronto para AMS, Modbus RTU e TCIP/IP, OPC DA, EtherNet/IP

Características

  • O design do gateway wireless expande e fortalece facilmente redes wireless em locais de conexão difíceis e perigosos
  • O Field Link 781 permite posicionamento flexível da antena remota a até 650 pés (200 metros) para acesso em áreas classificadas.
  • O tamanho compacto e a possibilidade de montagem em trilho DIN são ideais para processos com espaço limitado em gabinetes
  • O gateway conecta as redes auto-organizadas WirelessHART com aplicações de dados e sistemas host (capacidade para 200 dispositivos)
  • Com a instalação simplificada e sem requisitos de configuração, é possível adicionar dispositivos de forma rápida e fácil
  • O dispositivo adaptável é conectado aos sistemas host obsoletos e oferece conectividade Modbus® RTU/TCP, OPC e EtherNet/IP™
  • A tecnologia WirelessHART é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%
  • Instalação fácil e intuitiva que proporciona um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • Disponibilidade aumentada da rede de campo wireless ao fornecer um sistema redundante em um único invólucro

Documentação e desenhos