Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-Model 200

Bocais de visita de peso morto Enardo™ modelo 200

Product Description

Os bocais de visita de peso morto Enardo são normalmente usados em tanques de baixa pressão, fabricados em aço ou fibra de vidro. Quando pressão excessiva se acumula no tanque de armazenamento, a tampa articulada começa a abrir na pressão pré-definida, aliviando a pressão pré-definida, aliviando a pressão excessiva. Quando a pressão excessiva tiver dissipado, a tampa se encaixa novamente na base. Quando vácuo excessivo se acumula no tanque de armazenamento, a paleta acionada por mola se levanta, quebrando o selo entre o assento e a paleta. A válvula de vácuo se encaixa novamente após o alívio.

Ajuste da pressão
1, 2, 3, 4, 6 oz sq/in
Ajustes do vácuo
0,4 onças/polegadas quadradas
Padrão do parafuso
8 x 22

Documentação e desenhos

Características

  • Design de tampa para abertura completa
  • Junta de campo substituível
  • Materiais da junta opcionais
  • Opções de revestimento para ambientes extremamente severos
  • Capacidade de vazão certificada por API