Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-Model A

Bocais de visita de peso morto Enardo™ modelo A

Product Description

Os bocais de visita de peso morto são normalmente usados em tanques de baixa pressão, fabricados em aço ou fibra de vidro. Quando pressão excessiva se acumula no tanque de armazenamento, a tampa articulada começa a abrir na pressão pré-definida, aliviando a pressão pré-definida, aliviando a pressão excessiva. Quando a pressão excessiva tiver dissipado, a tampa se encaixa novamente na base. Quando vácuo excessivo se acumula no tanque de armazenamento, a paleta acionada por mola se levanta, quebrando o selo entre o assento e a paleta. A válvula de vácuo se encaixa novamente após o alívio.

Ajuste da pressão
1, 2, 3, 4, 6 onças/polegadas quadradas
Ajustes do vácuo
0,4 onças/polegadas quadradas
Padrão do parafuso
8

Documentação e desenhos

Características

  • Design da abertura completa da tampa
  • Junta de campo substituível
  • Materiais da junta opcionais
  • Opções de revestimento para ambientes extremamente severos
  • Capacidade de vazão certificada por API