Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-Series 800-PSO

Válvula dreno de pressão em linha Enardo™ série 800-PSO

Product Description

As válvulas dreno de pressão série 800-PSO da Enardo são projetadas para aliviar a pressão apenas na linha de respiro. Ao omitir a lateral do vácuo, essa válvula elimina a possibilidade de vazão bidirecional. A série 800 é projetada de modo igual à série de pressão e vácuo "SO", porém ela elimina a lateral do vácuo da válvula.

Características

  • Peças internas PPS para proteção contra corrosão superior
  • Ajuste de múltiplas pressões
  • Juntas Viton para serviço corrosivo
  • Capacidade de vazão certificada por API
  • Opções de revestimento para ambientes extremamente severos
Tamanhos
2" a 4"
Materiais do invólucro
Alumínio
Materiais de peso
CS zincado | Aço inoxidável | Chumbo | Aço inoxidável revestido com resina
Materiais da sede e da paleta
PPS
Materiais da vedação e da junta
Buna-N | Viton
Ajuste da pressão
1,0 a 16,0 onças/polegadas quadradas
Ajuste da pressão
1,0 a 16,0 onças/polegadas quadradas

Documentação e desenhos