Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-Series 860

Válvula de Alívio e Quebra-Vácuo em Linha Atuada por Mola Enardo™ Series 860

Product Description

A série 860 faz parte da nossa linha de válvulas de alívio de pressão e vácuo de alto desempenho projetada com recursos que excedem o desempenho de válvulas padrão. Projetada para aplicações com tubulação de remoção, ela oferece uma proteção contra sobrepressão positiva ou a vácuo, evita a entrada de ar e perdas por evaporação de produtos, bem como ajuda a conter vapores odoríferos e potencialmente explosivos. A válvula é projetada com uma paleta atuada por mola, que pode suportar configurações de pressão de até 15 psig.

Tamanhos
2" a 6"
Materiais do invólucro
Alumínio | Aço inoxidável | Aço carbono
Taxa de vazamento
Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
Materiais de peso
CS zincado | Aço inoxidável | Chumbo
Materiais da sede e da paleta
PPS | Aço inoxidável 316
Materiais da vedação e da junta
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Ajuste da pressão
0,5 a 15,0 psi
Ajustes do vácuo
0,5 a 15,0 psi
Opções
Revestimento especial, material de peso, peças de fixação, material da junta, resinas FRP, camisa de vapor ou resíduo

Documentação e desenhos

Características

  • Projetada para pressões de controle mais altas de até 15 PSIG
  • Peças internas PPS para proteção contra corrosão superior
  • Sistema de guia Saber para curso da válvula preciso
  • Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
  • Conjuntos de paletas e sedes totalmente substituíveis
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
  • Certificação EN 13463-1, EN 13463-5