Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fasani-P-P000205

Válvulas gaveta com tampa aparafusada Fasani

Product Description

As válvulas tipo tampa aparafusada são fabricadas para garantir o mais alto desempenho no mais amplo espectro de aplicações de óleo e gás

Características

  • Robust valve body in a wide range of materials (NACE compliance included).
  • Threaded seat rings facilitate maintenance and/or replacement. On request, they can also be supplied as tack or seal welded. Above NPS 24, seats are seal welded as standard.
  • Yoke sleeve in material suitable to withstand high temperature, wear and corrosion.
  • Connections are offered as flanged, buttweld or special, such as clamp type, to meet any customers’ request.
  • Wedge gate valves designed in full compliance with API 600, ASME B16.34 and BS 1414.
Certificações
NACE, ASME B31.1, India Boiler Registration, PED
Conexão da extremidade
Solda a topo, flangeado
Aplicação
Caldeiras, Cogeração, Serviço Geral, HRSG, Bombas, Válvulas e Manifolds, Caldeira, Caldeira de Biomassa e Caldeira Elétrica, Instalações complementares
Design do corpo
Padrão longo
Material
Aço, aço inoxidável, aço carbono, liga
Temperatura operacional
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
CL600RF, CL300RF, CL150RF, BWE, 150RF, 300RF, 600RF
Tipo de sede/vedação
Cunha
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tamanho da válvula
6 pol (DN150) e Maior, 5 pol, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Gaveta
Meio
Vapor, líquido, água

Documentação e desenhos