Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Fasani-P-P000207

Válvulas de retenção com tampa aparafusada Fasani

Product Description

As válvulas tipo tampa aparafusada são fabricadas para garantir o mais alto desempenho no mais amplo espectro de aplicações de óleo e gás

Características

  • Swing check valves can fit on both horizontal and vertical (up-flow) piping.
  • Lift check valves are designed to be installed on horizontal piping or, with the aid of a spring, on vertical piping. They can also offer a quick closing service type.
  • Tilting disc check valves are designed to prevent the disc slamming and to ensure, at the same time, a quick closing service.
  • Standards for check valves design manufacturing are ASME B16.34 and BS 1868.
  • Robust valve body in a wide range of materials (NACE compliance included).
  • Threaded seat rings facilitate maintenance and/or replacement. On request, they can also be supplied as tack or seal welded. Above NPS 24 seats are seal welded as standard.
  • Connections are offered as flanged, buttweld or special, such as clamp type, to meet any customers’ request.
Certificações
ASME B31.1, India Boiler Registration, NACE
Conexão da extremidade
Solda a topo, flangeado
Aplicação
Do desperdício à energia, turbina a vapor, cabeçotes de vapor, bombas, válvulas e manifolds, HRSG, alta temperatura, caldeiras, caldeira de biomassa e caldeira de força, instalações complementares, caldeira
Design do corpo
Entrada superior, Padrão longo
Material
Aço inoxidável, metal, duplex, aço, aço carbono, liga, inoxidável, aço
Temperatura operacional
Temperatura Padrão (-40 - 250F), Temperatura Padrão, Alta Temperatura, Maior que 400 F (204 C)
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
300RF, 600RF, 900RF, CL150RF, CL300RF, CL600RF, Flangeado, Extremidade soldada, 2500RF, 150RF, 1500RF
Tipo de sede/vedação
Metal-a-metal, oscilação
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tamanho da válvula
5 pol, NPS 2 / DN 50, 6 pool (DN150) e Maior, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Produto desenvolvido

Documentação e desenhos