Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-1008

Atuador de volante manual Fisher™ 1008

Product Description

O atuador de volante manual Fisher 1008 é usado em aplicações que exigem um tipo de válvula de controle de vazão que possa ser operado e ajustado manualmente. Esse atuador pode ser usado em quase todas as montagens de corpo da válvula de controle estilo angular ou globo padrão. Nenhum adaptador de corpo da válvula especial é necessário para uso com o atuador 1008, de modo que a conversão futura de controle manual para automático pode ser feita a um custo mínimo. O atuador 1008 é capaz de oferecer controle de vazão manual preciso. Um indicador de deslocamento montado na união do atuador apresenta uma indicação visual da posição do bujão da válvula a qualquer momento. Um indicador de posição do bujão da válvula do tipo seletor também está disponível como equipamento opcional.

Acionamento
Manual
Certificações
CUTR
Tipo de controle
On/Off
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Fonte de alimentação
Manual
Controle de processo
On/Off
Tipo de válvula
Válvula de globo, válvula angular
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Para tamanhos 30, 40 e 50, a união é conectada ao corpo da válvula com uma porca de travamento martelo de aço forjado. Para o tamanho 80, a união é parafusada no corpo da válvula. O mecanismo de volante em todos os tamanhos é totalmente revestido.
  • Independentemente da ação do bujão da válvula, a rotação no sentido anti-horário do volante sempre abre a válvula. Uma esfera de retenção atuada por mola no volante impede que ele gire devido a vibração.
  • A haste da válvula não gira, garantindo a mesma superfície de sede a cada curso completo. Além disso, a construção da união garante que a força necessária para girar o volante não possa ser transmitida ao corpo da válvula. Atuadores dos tamanhos 30, 40 e 50 podem ser fornecidos com um indicador de posição da válvula Tejax Modelo A35. Esse indicador possibilita que você gire o volante para a posição desejada sem suposições. O seletor no indicador é dividido em voltas e frações de voltas para que você possa voltar a uma configuração predeterminada da válvula de maneira rápida e fácil.