Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-1367

Sistema de fornecimento de instrumentos de alta pressão tipo 1367 da Fisher™

Product Description

O sistema de fornecimento de instrumento de alta pressão tipo 1367 da Fisher tem uma pressão de até 2.000 psig / 138 bar e a reduz a uma pressão controlada para ser usada para a alimentação de um instrumento pneumático. Este sistema é composto por filtros, reguladores e válvulas de alívio.

Características

  • Regulagem e proteção contra sobrepressão em um pacote completo
  • Flexibilidade na instalação
  • Capacidade para remoção contínua de umidade
Pressão máxima de entrada
2.000 psig / 138 bar
Intervalo de pressão de saída
5 a 35 psig / 0,34 a 2,4 bar
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperaturas
-20 ° a 150 °F / -29 ° a 66 °C
Peso aproximado
12 libras / 5 kg
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos