Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-168 168H 68

Válvulas de comutação tripartida das séries Fisher™ 168, 168H, e 68

Product Description

As Séries 168 e 168H que pneumaticamente operavam válvulas de comutação com ativação a partir de estalo e de três vias são usadas para mudar pressões on/off em resposta a uma mudança predominante em uma pressão de sinal de entrada.

Características

  • Ação de comutação positiva e rápida
  • Ajustabilidade completa
  • Tripartida ou ação on/off
  • Redefinição manual ou automática
Configurações disponíveis
68-2: válvula de comutação manual tripartida
168: válvula de comutação pneumática com ativação a partir de estalo e de três vias
válvula de comutação pneumática de alta pressão com ativação a partir de estalo e de três vias
Pressão máxima de entrada
150 psig/10,3 bar
Intervalo de pressão de saída
68-2: comutação manual
168: 2 a 60 psig / ,14 a 4,1 bar
168H: 35 to 150 psig / 2,4 to 10,3 bar
Capacidades de temperaturas
-10 a 150°F / -23 a 66°C
Peso aproximado
Séries 68: 0,5 Libra/ 0.23 kg
Séries 168: 3 Libras / 1 kg
Séries 168H: 5 Libras / 2 kg
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos