Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-249 Caged

Sensores do corpo imerso em gaiola Fisher™ série 249

Product Description

Os sensores de nível em gaiola Fisher 249 fornecem uma operação mais estável do que os que sensores sem gaiola para recipientes com obstruções internas ou turbulência interna considerável. Os sensores são projetados para medias as mudanças no nível do líquido, nível da interface do líquido ou na gravidade específica/densidade do interior do recipiente do processo usando o princípio de arquimedes.

Certificações
Apenas para o tipo PED paraor 249BF
Diagnóstico
Não
Tipo de montagem
Process Vessel Mounted
Temperatura operacional
Baixa temperatura, temperatura padrão, temperatura alta
Controle de posição
Monitoramento
Controle de processo
Nível
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Características

  • Os sensores de nível com gaiola da série 249 são padrões com um orifício de amortecimento de líquido na conexão de equalização mais baixa que ajuda na estabilidade onde a capacitância do recipiente seja pequena e permita definições mais estreitas da válvula proporcional.
  • A reação para o deslocador a pequenas mudanças específicas de gravidade permite que esses instrumentos sejam usados para aplicações de densidade e em outras aplicações onde uma resposta aos baixos níveis de mudança do sinal de entrada é exigida.
  • Poucas partes móveis são usadas. Um rolamento da direção no sensor cuja extremidade tem formato de uma faca ajuda a proporcionar uma operação com baixa fricção. Sensores estão disponíveis em classificações de até CL2500
  • Sensores de nível com gaiola estão disponíveis em uma variedade de orientações e estilos de conexão e todos os sensores podem ser montados tanto por destros como por canhotos.
  • O tubo de torque pode ser substituído sem a remoção do braço do tubo de torque.

Documentação e desenhos