Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-2500

Controlador pneumático de nível Fisher™ 2500

Product Description

Os controladores pneumáticos de nível Fisher 2500 fornecem instrumentação pneumática, resistente, dependente e construída de forma simples para o nível do líquido, o nível da interface e serviço de densidade.

Classificação da área
Grupo II Categoria 2 Gás e poeira
Certificações
ATEX, PED, CUTR
Diagnóstico
Não
Pressão máx. de saída
35 psi
Tipo de montagem
Montado em braço de tubo de torque Série 249
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Controle de posição
On/off, controle, monitoramento
Controle de processo
Nível
Meios de fornecimento
Ar, gás natural
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Ponto de ajuste, abertura proporcional da válvula e mudanças na redefinição são feitas com simples controles discados.
  • Poucas partes móveis são usadas. Um rolamento de faca no sensor e o rolamento de esferas do instrumento de latão chapeado para o eixo rotativo do tubo de torque ajudam a fornecer uma operação de baixa fricção.
  • Disponível em uma variedade de orientações e estilos de conexão e todos os sensores ser montados tanto por destros como por canhotos.
  • A reação para o deslocador a pequenas mudanças específicas de gravidade permite que esses instrumentos sejam usados para aplicações de nível, de interface de dois fluidos e de densidade onde uma resposta aos baixos níveis de mudança do sinal de entrada é exigida.
  • A ação é reversível no campo de direta para reversa e vice-versa sem peças adicionais.
  • A conservação da pressão de alimentação é aprimorada em todas as construções, pois a exaustão do revezamento abre apenas quando o sinal de entrada mudar.
  • Vem em modelo padrão com um orifício de líquido amortecedor na conexão equalizadora mais baixa para o sensor da gaiola que ajuda a dar estabilidade adicional.