Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-3024C

Atuador de diafragma pneumático Fisher™ 3024C

Product Description

O atuador Fisher 3024C é um atuador de diafragma pneumático compacto com mola. Ele incorpora uma montagem de armação de ferro fundido e é adequado para atuação geral de válvulas globo. Esse atuador posicionará o obturador da válvula em resposta a sinais de saída pneumáticos variados do posicionador da válvula ou controlador aplicados ao diafragma do atuador. O atuador 3024C pode ser montado como ação direta ou reversa e proporciona operação de controle de vazão ou on/off confiável das válvulas de controle automático.

Acionamento
Linear, manual
Certificações
CUTR
Tipo de controle
On/off, controle de vazão, posicionamento
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Fonte de alimentação
Pneumático
Controle de processo
On/off, controle
Tipo de válvula
Válvula globo
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Com oito configurações diferentes disponíveis, há um tamanho de atuador para atender às suas necessidades.
  • O design simples permite a mudança da ação de direta para reversa sem necessidade de peças extras.
  • Os invólucros de alta resistência e diafragma moldado permitem uma pressão máxima de invólucro de 6 bar, possibilitando um alta pressão da haste para um dado tamanho de diafragma.
  • A conexão de haste de bloco dividida oferece uma transferência sólida de movimento, ao mesmo tempo permitindo fácil montagem e nenhuma ligação que crie perda de movimento ou posicionamento impreciso da válvula.
  • A união de aço fundido e os invólucros de aço de serviço pesado oferecem estabilidade, proteção contra corrosão, longevidade e resistência contra uso indevido.
  • Com a seleção cuidadosa de materiais de construção, esse atuador pode ser usado para uma ampla gama de condições de temperatura ambiente.
  • O tamanho compacto minimiza o peso e o espaço necessários.