Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-3025

Atuador de diafragma a mola Fisher™ 3025

Product Description

Os atuadores de diafragma Fisher 3025 oferecem saída de pressão pequena a média para válvulas de haste deslizante Fisher, incluindo as válvulas easy-e™, HP, EH e 461. O 3025 é capaz de realizar longos cursos de até 200 mm (8 pol.) e inclui molas de propensão para permitir um modo de falha mecânica. Operação de ação direta ou reversa também está disponível.

Acionamento
Retorno por mola, linear
Certificações
PED, CUTR, ATEX
Tipo de controle
On/off, controle de vazão, posicionamento
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Fonte de alimentação
Pneumático
Controle de processo
On/off, controle de vazão, posicionamento
Tipo de válvula
Válvula angular, válvula globo
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Pressão máxima de até 76,3 kN (17.155 lbf) podem ser produzidos, dependendo da construção.
  • Dependendo do tamanho, cursos de até 200 mm (8 pol.) estão disponíveis.
  • Um volante de montagem lateral está disponível para controle de volante manual.
  • O modo de falha pode ser alterado facilmente no local sem necessidade de peças adicionais.
  • A construção robusta oferece estabilidade e proteção contra corrosão.